피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
IP20
HARTING
System cabling
Data FO cable
Powered by
CAD모델 선택
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 2.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
14.04.2022
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 5.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 2.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 2.0m
14.04.2022
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 9.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 1.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 5.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 6.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
01.09.2021
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 9.0m
14.04.2022
FO CABLE ASSY-10M-1xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-10M-2xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-1M-1xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-2M-2xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-5M-1xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO CABLE ASSY-5M-2xSCRJ MM POF
14.04.2022
FO JUMPER CAB. ASSY-1,0M 2x LC Duplex MM
14.04.2022
FO JUMPER CAB. ASSY-10 M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-2,0M 2x LC Duplex MM
14.04.2022
FO JUMPER CAB. ASSY-3,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-4,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-5,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-5,0M SCdx-2xST SM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-6,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-7,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-8,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
FO JUMPER CAB. ASSY-9,0M 2x LC Duplex MM
01.09.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진