피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Tube
Hoka
Powered by
CAD모델 선택
Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
02.01.2024
Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
02.01.2024
Pipe 8 mm - HoKa Pipe made of sheets, 8 mm
02.01.2024
Pipe 10 mm - HoKa Pipe made of sheets, 10 mm
02.01.2024
Pipe 12 mm - HoKa Pipe made of sheets, 12 mm
02.01.2024
PE - HoKa ventilation pipe PE
02.01.2024
PP - HoKa ventilation pipe PP
02.01.2024
PPs - HoKa ventilation pipe PPs
02.01.2024
PVDF - HoKa ventilation pipe PVDF
02.01.2024
PP-EL-s - HoKa ventilation pipe PP-EL-s
02.01.2024
PVC white - HoKa ventilation pipe PVC white
02.01.2024
PVC - HoKa ventilation pipe PVC
02.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진