??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 нояб. 2021 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 650.3 - Oil level indicators with electrical oil level monitoring, Type NO normally open
Bill of material
Oil level indicator EN 650.3-127-NO
WINCO PARTNUMBER
L1
mm
B
31 mm
Thread
M12
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Cable position
H
40 mm
K
50 mm
L2
23 mm
L3
mm
L4
mm
L5
13 mm
L6
25 mm
L7
20 mm
L8
32.5 mm
~ max. wall thickness
12 mm
Weight
kg
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей