피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Products
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 4 valves and solenoid valves
Powered by
CAD모델 선택
3/2-way solenoid valve G1/8, monostable - Mod. 438... and 448...
16.05.2024
3/2-way solenoid valve G1/8, bistable - Mod. 438-011...
16.05.2024
5/2-way solenoid valves, G1/8, monostable - Mod 458...
16.05.2024
5/2-way solenoid valves, G1/8, bistable - Mod 458-011...
16.05.2024
5/3-way solenoid valve, G1/8 - Mod. 468-011... and 478-011...
16.05.2024
3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable Mod. 434 and Mod. 444
16.05.2024
3/2-way solenoid valve, G1/4, bistable - Mod. 434-011...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 454...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/4, bistable - Mod. 454-011...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/4, bistable - Mod. 454-V11...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 454-V...
16.05.2024
5/3-way solenoid valve, G1/4 - Mod. 464-011... e 474-011...
16.05.2024
3/2-way solenoid valve, G3/8, monostable Mod. 433... and Mod. 443...
16.05.2024
3/2-way solenoid valve, G3/8, bistable - Mod. 433...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G3/8, monostable - Mod. 453...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G3/8, bistable - Mod. 453...
16.05.2024
5/3-way solenoid valve, G3/8 - Mod. 463-... and 473-...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/2, monostable - Mod. 452C...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/2, bistable - Mod. 452C-011...
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/2 (452N 462N 472N)
16.05.2024
3/2-way valve, G1/8 port, bistable
16.05.2024
3/2-way valve, G1/8 port, monostable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/8 port, monostable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/8 port, bistable
16.05.2024
3/2-way valve, G1/4 port, monostable
16.05.2024
3/2-way valve, G1/4 port, bistable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/2 port, monostable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/2 port, bistable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/4 port, monostable
16.05.2024
5/2-way valve, G1/4 port, bistable
16.05.2024
5/3-way open-centre valve, G1/4 port, monostable, with central stable posit...
16.05.2024
5/3-way closed-centre valve, G1/4 port, monostable, with central stable pos...
16.05.2024
5/3-way closed-centre valve, G1/8 port, monostable, with central stable pos...
16.05.2024
5/2-way valve, G1/2 port, monostable Mod. 452N-35
16.05.2024
Distributeurs bistables 5/2, 1/2” Mod. 452N-33
16.05.2024
5/2-way valve, G3/8 port, bistable Mod. 453
16.05.2024
3/2-way valve, G3/8 port, bistable Mod. 433
16.05.2024
3/2-way valve, G3/8 port, monostable Mod. 433-35
16.05.2024
5/2-way valve, G3/8 port, monostable Mod. 453-35
16.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진