??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
LKM-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-26301
Identification
Manufacturer Type Description
LKM
Short Description
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Fixing hole Ø FH
6.0 mm
Length L
27.0 mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
8000
Height H
16.0 mm
Width (W)
12.0 mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Height (H2)
5.0 mm
Fixing srew
Cable Tie Width max.
7.6 mm
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей