??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
LKM-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-26301
Identification
Description type fabricant
LKM
Description courte
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur
Ø trou de fixation (FH)
6.0 mm
Longueur (L)
27.0 mm
Nombre d'articles par commande
1
Minimum de commande
8000
Hauteur (H)
16.0 mm
Largeur (W)
12.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Hauteur (H2)
5.0 mm
Vis de fixation
Largeur max. collier de serrage
7.6 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés