??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ERD - Rotary Units - Torque motor
BOM
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID
설명
추가 제품 정보
상품 페이지로
EPLAN Data Portal
스위블 각도
정격 토크
Nm
최고 토크
Nm
최대값 RPM
600 1/min
관성의 최대 질량 모멘트
kgmm²
반복 정밀도
0.010 °
유체 피드 스루 수
2
최대 작동 압력
6 bar
중량
kg
최소/최대 주위 온도
10/40 °C
보호 등급 IP
SIL 인증
중간 회로 전압
530 V
정격 전류
A
최대 전류
A
전기 피드 스루 수
EDF의 최대 전류
A
EDF의 최대 전압
V
NNumber of pole pairs
7
전자 장치 제어
외부
인코더 시스템
인코더(절대형)
출력 신호
관세 번호
85013100
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드