??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
ERD - Dreheinheiten - Torquemotor
Stückliste
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EPLAN Data Portal
Schwenkwinkel
Nenndrehmoment
Nm
Spitzendrehmoment
Nm
Max. Drehzahl
600 1/min
Max. zul. Massenträgheitsmoment
kgmm²
Wiederholgenauigkeit
0.010 °
Anzahl Fluiddurchführungen
2
Max. Betriebsdruck
6 bar
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
10/40 °C
Schutzart IP
SIL Zertifizierung
Zwischenkreisspannung
530 V
Nennstrom
A
Max. Strom
A
Anzahl Elektrodurchführungen
Max. Strom in EDF
A
Max. Spannung in EDF
V
Polpaarzahl
7
Steuerelektronik
extern
Gebersystem
Encoder (absolut)
Ausgangssignal
Zolltarifnummer
85013100
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen