ADJ31-308-D5.5
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/30series/adj31-308.prj},{NB=ADJ31-308-D5.5},{CODE=ADJ31-308},{TYPE=Built-in connector},{MAT=SUS304},{SUR=Grinding and blasting},{D=5.5},{WEI=10.1},{SET=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ADJ31-308 - 专用配件 连接部分 30系列 90度直角连接件
明细表
ADJ31-308-D5.5
代码
ADJ31-308
类型
内置连接件
材质
SUS304
表面处理追加工
研磨喷砂
D
5.5
重量(g)
10.1
g/pcs
配备合适的螺栓螺母追加工
N/A(无指定)
SET-OB(配备合适的螺栓,T型螺母、垫片和弹垫)
N/A(无指定)
SET-OB(配备合适的螺栓,T型螺母、垫片和弹垫)
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型