J-CRA21-D60-UL
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cra21_asmtab.prj},{NB=J-CRA21-D60-UL},{CODE=J-CRA21},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UL},{CODE1POOL='UL','NL','NK'},{BEA=shuanggunzhu},{D=60},{H=87},{F=48},{A=105},{B=80},{C=86},{E=61},{DD=9},{UL=400},{NL=600},{NK=500},{UL1=1.2},{NL1=1.1},{NK1=1.1},{TT=4},{D1=9},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cra21/assem/j-cra21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CRA21 - Casters
Bill of material
J-CRA21-D60-UL
Code
J-CRA21
Bracket type
Fixed type
Bracket material
Q235A
Bracket surface treatment
Galvanized
Bracket brake form
-
Wheel code
UL
NL
NK
UL
NL
NK
Wheel material
Polyurethane
Wheel color
natural color
Wheel bearing
Double ball
D
60
60
mm
H
87
87
mm
F
48
mm
A
105
mm
B
80
mm
C
86
mm
E
61
mm
d
9
mm
Allowable load (kg)
400
400
kg
Allowable load (kg)
600
600
kg
Allowable load (kg)
500
500
mm
Reference weight (kg)
1.2
1.2
kg
Reference weight (kg)
1.1
1.1
kg
Reference weight (kg)
1.1
1.1
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성