??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPC17 - 美式脚轮,固定型,中重载型
明细表
J-CPC17-D100-SK
代码
J-CPC17
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部代号
轮部材质
超级人造胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
双滚珠
D
mm
H
143 mm
F
51 mm
A
114 mm
B
102 mm
C
92 mm
C1
76 mm
E
76 mm
E1
67 mm
d
11.2 mm
容许载荷
180 kg
参考重量
1.4 kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型