XAH51-L380
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xah51_56.prj},{NB=XAH51-L380},{CODE=XAH51},{TYPE=Round tube type Right angle type},{MAT=PF},{MAT1=SUS201},{SUR=black},{SUR1=mirror reflection},{L=380},{D=31.8},{DD1=25},{DD2=20.4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH51_56 - 管形拉手 圆管型 直角型 内装型
明细表
XAH51-L380
代码
XAH51
XAH51
类型
圆管型 直角型
支架材质
PF
PF
圆管材质
SUS201
支架表面处理/颜色
黑色
黑色
圆管表面处理/颜色
镜面抛光
L
380
500
600
815
380
500
600
815
L1
580
H
85
D
31.8
d1
25
d2
20.4
参考重量 (kg/pcs)
0.25
网站链接
webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型