??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFM50 - I-shaped torque butterfly hinge/Damping type • Offset type • Round hole+Screw hole type
Bill of material
HFM50-75
Code
HFM50
type
Damping type
type
Bias type
type
Round hole+screw hole type
Material
SUS303
specification
75
torque
2.5
Reference weight
0.036
Website link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés