??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK86 - 旗型扭矩蝶形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
明细表
HFK86-40
代码
HFK86
类型
阻尼型/螺钉型
调整角度
任意角度定位型
安装方向
左侧
材质
ZDC
表面处理/颜色
喷塑(黑色)
规格
A
54.0 mm
B
33.6 mm
A1
44.0 mm
A2
24.0 mm
B1
17.1 mm
H
9.0 mm
V
9.1 mm
M
3 mm
d
3.5 mm
T
3.5 mm
扭矩(N·m)
0.45±20%
参考重量(kg/pcs)
0.02
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型