??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH31_36 - Detachable hinge, plug-in type, screw concealed type
Bill of material
HFH31-64
Code
Types of
Material
Zinc alloy
Surface treatment
Electrophoresis (black)
specification
64
Load (kg)
10
Reference weight (kg/pcs)
0.1
website link
URL
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей