??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc49 - Flat Dust-Free Butterfly Hinges With Booster Bearings Precision Types
Bill of material
HFC49-40
code
HFC49
type
With booster bearing type/tapered hole type
sex ratio
Precision
material
A6063-T5
surface treatment
Natural anodizing
Specification
A
32 mm
B
40 mm
A1
- mm
A2
22 mm
B1
24.0 mm
d2
9 mm
d1
3.0 mm
T
2.5 mm
T1
9 mm
N
4 mm
M
3 mm
Rotation angle
280°
load
10 kg
reference weight(kg/pcs)
0.01
weblink
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей