??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFP12 - 焊接蝶形铰链/方型
明细表
E-HFP12-50
代码
E-HFP12
类型
方型,经济型
载荷
重载型
材质
SUS304
表面处理
喷砂
规格
A
50 mm
B
50 mm
H
12 mm
T
3 mm
d1
6 mm
负载(kg)
20 kg
参考重量
0.09 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型