您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WSC09-04
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K2-液压接头及管件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k2/wsc09_10.prj},{NB=WSC09-04},{CODE=WSC09},{TYPE=External thread},{MAT=carbon steel},{SPE=04},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSC09_10 - 74°锥面扩口密封过渡接头 直接头·一端美制JIC螺纹一端英制BSPT螺纹
明细表
WSC09-04
代码
WSC09
WSC09
类型
外螺纹
材质
碳钢
碳钢
规格
04
08
12
16
20
04
08
12
16
20
M
7/16″x20
N
R1/4″x19
A
14.0
B
14.5
L
34.5
S
14.0
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型