피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BPG36-d16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpg35_38.prj},{NB=BPG36-d16},{CODE=BPG36},{TYPE=Standard, spherical},{CAM=Full needle roller},{MAT1=GCr18},{MAT2=SUS440C},{DD=16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPG35 - Double Row needle roller cam bearing follower, bolt type, standard type, spherical type
Bill of material
BPG36-d16
code
BPG36
BPG36
type
Standard, spherical
Standard, spherical
Cam Construction
Full needle roller
Standard material
GCr18
GCr18
Quite material
SUS440C
SUS440C
d H7
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
16
18
20
20A
24
24A
30
30A
D
35
B
18
M*pitch
M16*1.5
V
17
B1
19.6
L
52.1
B2
32.5
V1
7.8
C1
0.8
d1
6
d2
3
H
8
f (min)
20
Maximum tightening torque
58
Nm
Basic dynamic load rating
15300
N
Basic static load rating
18700
N
Maximum static allowable load
16800
N
Track surface load capacity
2430
N
Reference Weight
164
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성