UCT201S-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/uct201s_203s-tr.prj},{NB=UCT201S-TR},{CODE=UCT...-TR},{TYPE=Slider seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCT201S_203S-TR - TR housed bearings, slide block insert ball bearings, cast type
Bill of material
UCT201S-TR
code
UCT...-TR
type
Slider seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCT201S-TR
UCT202S-TR
UCT203S-TR
UCT201S-TR
UCT202S-TR
UCT203S-TR
d
12
mm
N1
15
mm
L2
9
mm
H2
46
mm
N2
31
mm
N
18
mm
L3
46
mm
A1
12
mm
H1
70
mm
H
82
mm
L
88
mm
A
30
mm
A2
21
mm
L1
58
mm
B
27.4
mm
S
11.5
mm
Dynamic (Cr) rated load
9550
N
Static (Cor) rated load
4780
N
weight
0.62
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성