J-BDJ-204
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/j-bdj.prj},{NB=J-BDJ-204},{CODE=J-BDJ},{TYPE=Transition fit,Imported},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=204},{LINK=Website link},{H3=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-BDJ - Bearing with seat, with vertical seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
J-BDJ-204
Code
J-BDJ
Types of
Transition fit,Imported
Bearing pedestal material
HT200 gray cast iron
Bearing material
GCr15
Specifications
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
National standard model
UCP204
mm
d
20
mm
H
33.3
mm
L
127.00
mm
J
95
mm
A
34.0
mm
N
13
mm
N1
18
mm
H1
13.49
mm
S
18.3
mm
B
31.0
mm
Bolt
M10
Tightening torque
17
N*m
Basic load rating move(Cr)
12.7
KN
Basic load rating quiet(Cor)
6.7
KN
weight
0.66
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성