BLFL2J-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/blfl2j_7j-asahi.prj},{NB=BLFL2J-ASAHI},{CODE=BLFL...J-ASAHI},{TYPE=Light Diamond outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=BLFL2J-ASAHI},{LINK=weblink},{PPATH=blfl2j_7j-asahi/assem/blfl2j_7j-asahi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLFL2J_7J-ASAHI - ASAHI pedestal bearing, micro rhombic pedestal outer spherical ball bearing / light rhombic outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
BLFL2J-ASAHI
code
BLFL...J-ASAHI
Types of
Light Diamond outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
BLFL2J-ASAHI
BLFL3J-ASAHI
BLFL4J-ASAHI
BLFL5J-ASAHI
BLFL6J-ASAHI
BLFL7J-ASAHI
BLFL2J-ASAHI
BLFL3J-ASAHI
BLFL4J-ASAHI
BLFL5J-ASAHI
BLFL6J-ASAHI
BLFL7J-ASAHI
Shaft diameter
15
mm
H
81
mm
L
56
mm
A
18.0
mm
J
63.5
mm
N
7
mm
A1
9.5
mm
A2
9.5
mm
A0
25.5
mm
B
22.0
mm
S
6.0
mm
Bolt
M6
mm
Dynamic (Cr) rated load
9.55
KN
Static (Cor) rated load
4.8
KN
weight
0.270
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성