??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICP71_86 - 直线导轨用制动器(单件/组件) 直型
明细表
ICP77-15A
代码
类型
限位孔
螺纹
主体材质
S45C
主体 表面处理
螺栓/螺钉代码
适用导轨规格
W
50 mm
H
27 mm
A
35 mm
E
12 mm
F
18 mm
T
12 mm
M
mm
K
19 mm
d1
5.5 mm
d2
9 mm
h
5 mm
L
mm
L1
mm
H1
mm
SR
mm
D1
15 mm
适用导轨宽度系列
微型15系列
适用怡合达导轨型号
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型