ICG91-H24
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icg91_92.prj},{NB=ICG91-H24},{CODE=ICG91},{TYPE=Handle type},{MAT1=S45C},{MAT2=SCM435},{MAT3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Blackening},{SUR3=-},{H=24},{LINK=webxxx},{PPATH=icg91_92/assem/icg91_92_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICG91_92 - 直线导轨夹具 中载/重载直线导轨用
明细表
ICG91-H24
代码
ICG91
ICG91
类型
把手型
把手型
主体材质
S45C
左右螺丝材质
SCM435
夹紧块材质
S45C
主体表面处理
无电解镀镍
左右螺丝表面处理
发黑
夹紧块表面处理
-
H
24
28
30
33
36
42
24
28
30
33
36
42
A
32
B
44
A1
24
B1
24
F
10
T
10.5
H1
16.3
C
9.5
M
M4
压紧块调整范围
10~22
紧固扭矩(N·m)
2.5
2.5
保持力(N)
400
400
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型