??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAJ41_42 - 经济型微型宽幅直线导轨, 普通级, 微间隙, 滑块标准型, 不可互换
明细表
IAJ41-H9-L50
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
润滑系统
带注油孔
H1
1.9 mm
F
5.5 mm
滑块尺寸
25 mm
滑块尺寸
19 mm
滑块尺寸
3.0 mm
C
10 mm
滑块尺寸
31.2 mm
滑块尺寸
21.0 mm
滑块尺寸
0.0 mm
滑块尺寸
∅1.2 mm
滑块尺寸
3x3 mm
滑块尺寸
1.85 mm
滑轨尺寸
14 mm
滑轨尺寸
0 mm
滑轨尺寸
5.2 mm
滑轨尺寸
6 mm
h(滑轨尺寸)
3.2 mm
d(滑轨尺寸)
3.5 mm
滑轨尺寸
30 mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x6 mm
基本额定负载C(动)
1.4 KN
基本额定负载C0(静)
2.1 KN-m
静态容许力矩
16.0 KN-m
静态容许力矩
7.3 KN-m
静态容许力矩
7.3 KN-m
HKZL
0.020 kg
HGZL
0.51 kg/m
安装孔数
2
E
10.00 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型