J-LMQ11-d50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmq01_22.prj},{NB=J-LMQ11-d50},{CODE=J-LMQ11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=50},{DDG=0/-0.012},{D=80},{DTOL=0/-0.022},{L=192},{LG=+0.3/-0.3},{V=89.5},{H=116},{T=13},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{HH=8.1},{PCD=98},{W=92},{W1=0},{E=0},{F=0},{RR=1.5},{PX=0.024},{Y=0.024},{LJ=397.00},{C=6075},{CO=15895},{GY=3595},{GF=3395},{GDB=3435},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-LMQ01_22 - 焊接法兰直线轴承·精密型·中间式·双衬型
明细表
J-LMQ11-d50
代码
J-LMQ11
J-LMQ11
类型
双衬型
类型
方法兰型
方法兰型
轴套材质(国标)
GCr15
轴套材质(相当)
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
轴套表面处理
-
-
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-15~80℃
°C
d
50
50
mm
d 公差
0/-0.012
0/-0.012
mm
D 尺寸
80
80
mm
D 公差
0/-0.022
0/-0.022
mm
L
192
192
mm
L 公差
+0.3/-0.3
mm
V
89.5
89.5
mm
H
116
116
mm
T
13
13
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
h
8.1
8.1
mm
PCD
98
98
mm
W
92
92
mm
W1 (max)
0
0
E
0
0
mm
F
0
0
mm
使用环境温度
1.5
1.5
mm
偏心
0.024
0.024
mm
垂直度
0.024
0.024
mm
静态允许力矩)N/m)
397.00
397.00
N/m
基本额定负载C(动)N
6075
6075
N
基本额定负载CO(静)N
15895
15895
N
圆法兰型重量
3595
3595
g
方法兰型重量
3395
3395
g
对边法兰型重量
3435
3435
g
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型