??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUH_E-YUH_J-YUH - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×(20~30)%
明细表
YUH-D4-L5
代码
类型
材质
SUS304-WPB
允许位移量
L*(20-30)%
弹簧常数公差
+-10%
D
mm
L
mm
d
0.45 mm
压紧长度
2.70 mm
Fmax
1.5
允许负载Nmax
4.4
弹簧常数NN/mm
2.93
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型