??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM17 - 50ML pneumatic rubber pusher
Bill of material
BMM17-01
Code
BMM17
Types of
50ML pneumatic rubber pusher
Body material
alufer
specifications
Glue ratio
1:1
d1
18 mm
d2
18 mm
d3
22.00 mm
d4
22.0 mm
weblink
weblink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)