??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBY60 - 方垫圈
明细表
TBY60-6
代码
TBY60
类型
方垫圈
材质
SUS304
表面处理
-
适用标准
DIN 436-1990
公称直径
mm
d
6.9 mm
D
20 mm
t
2.4 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型