??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK54_55 - title
Bill of material
ZAK54-M5
code
Types of
Thread mounted metal ball joint
zaihe
underloading
mat
hardness
Surface Preparation
mat1
SUS440C
hardness 1
52HRC-
tanhaungcaizhi
SUS304
M
mm
H
0.8 mm
d
3.00 mm
L
5.0 mm
D
7 mm
W
0.8 mm
qingzai N min
1
qingzai N max
3
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей