您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZGC53-W50-H50-T15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/zgc51_58.prj},{NB=ZGC53-W50-H50-T15},{CODE=ZGC53},{TYPE=Sinking hole type,Profile cutting type},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblasting electrophoresis},{W=50},{H=50},{T=15},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGC51_58 - 加强筋·型材切割型·沉孔型·螺孔型
明细表
ZGC53-W50-H50-T15
代码
ZGC53
ZGC53
类型
沉孔型,型材切割型
沉孔型,型材切割型
材质
A6063-T5
表面处理
喷砂电泳
喷砂电泳
W
50
60
80
100
50
60
80
100
mm
H
50
60
80
100
50
60
80
100
mm
T
15
15
mm
A
45°
W1
31.8
31.8
mm
H1
31.8
31.8
mm
S
30
30
mm
d 仅沉孔型
5.5
5.5
mm
D 仅沉孔型
10
10
mm
M 仅螺孔型
M6
M6
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型