피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KQH01-B80-L255-6-TA220-SCM-12.5-K-T
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kqh01.prj},{NB=KQH01-B80-L255-6-TA220-SCM-12.5-K-T},{CODE=KQH01},{TYPE=shuanliexing},{XCMAT=lvcai},{MDGBMAT=lvcai},{DLGDZMAT=lvcai},{XCSUR=yanjiyanghuachuli},{MDGBSUR=pentu},{DLGDZSUR=pentu},{B=80},{L=255},{BPOOL=[80:300/10]},{LPOOL=[255:3000/5]},{POWER=6},{VOLTAGE=TA220},{GUIGE=SCM},{CLTJSB=12.5},{PDGG=K},{MDPP=T},{MAA=N/A},{MBB=N/A},{MB=0},{LINK=webxxx},{PPATH=kqh01/assem/kqh01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KQH01 - Synchronous belt conveyor head drive double groove profile (diameter 30mm) double row type
Bill of material
KQH01-B80-L255-6-TA220-SCM-12.5-K-T
code
KQH01
Types of
Double row
Material (profile)
Aluminum
Material (motor cover)
Aluminum
Material (with wheel mount)
Aluminum
Surface treatment (profile)
Anodizing
Surface treatment (motor cover)
Spraying
Surface treatment (with wheel mount)
Spraying
Minimum unit ten
mm
값 입력 B
Minimum unit ten
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 5
Motor selection (output power W)
6.000
25.000
40.000
60.000
6.000
25.000
40.000
60.000
W
Motor selection (voltage)
TA220 (single phase)
SA200 (three phase)
NM (no motor)
TA220 (single phase)
SA200 (three phase)
NM (no motor)
V
Motor selection (specification)
SCM (speed control motor)
SCM (speed control motor)
Motor selection (gear head reduction ratio)
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
Motor selection (belt specifications)
K (economy-type general use: white)
L (economy-type sliding use: green)
E (Ordinary use: white)
D (for sliding: green)
F (anti-static: black)
J (without belt)
K (economy-type general use: white)
L (economy-type sliding use: green)
E (Ordinary use: white)
D (for sliding: green)
F (anti-static: black)
J (without belt)
Motor brand selection
T (Taiwan brand)
S (Panasonic Motor)
T (Taiwan brand)
S (Panasonic Motor)
Optional processing MA
N/A (no processing)
MA
N/A (no processing)
MA
Optional processing MB
N/A (no processing)
MB
N/A (no processing)
MB
Number of rear mounted nuts
0.000
0.000
website
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성