??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-120135A - 铝型材-链轮滚筒-摩擦线-120135
明细表
WX-ZZX-120135A-100
型号
WX-ZZX-120135A
壁厚
7.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
120X135
米重
12.380 kg/m
截面积
4552.840 mm^2
截面惯性距
690.651 10^4
截面惯性距
572.832 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型