??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
气缸-阻挡器-缓冲器-阻挡器 - 阻挡器
明细表
WX-G32-10
型号
气缸-阻挡器-缓冲器-阻挡器
L
50 mm
W
40 mm
H
75.500 mm
pitch
38.000 mm
aperture
8.5 mm
G
8 mm
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型