전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PBS86-36
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb10.prj},{NB=PBS86-36},{PN=PBS86-36},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB3},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=1.25},{PA=20},{N=36},{PD=45.00},{OD=47.50},{HD=20.0},{B=10},{FW=10},{FW1=10.000},{SL=1/2},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=20.0000},{B2=5.0000},{H=20.0000},{VITO=1.750},{VERS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PBS86 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 10mm Face 20° Pressure Angle - Pin Hub Style
Bill of material
PBS86-36
Product No.
PBS86-36
PBS86-36
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Quality Class
DIN 7/AGMA10
Module
1.25
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
36
36
Pitch Diameter
45.00
45.00
mm
Outside Diameter
47.50
47.50
mm
Hub Diameter
20.0
20.0
mm
Bore
10
mm
Face Width
10
mm
Hub Style
pin hub
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성