DP48S16-32
WMBerg
INCH
Gears
Cluster Gear and Hub
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/cluster_gear_and_hub/b114.prj},{NB=DP48S16-32},{PN=DP48S16-32},{TYP=2.0000},{DES=CLUSTER GEAR & HUB},{STYLE=Style Y},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B114},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=48},{MM=0.0270},{PA=20},{N=32},{PD=0.6666},{OD=0.708},{B=0.2498},{FW=7/32},{MD=0.3753},{MW=1/8},{FW1=0.2188},{OW=1/2},{HD=1/2},{HD1=0.5000},{HP=5/32},{PSTOL=0.0010},{H=0.5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 102
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
DP24 to DP120 - Cluster Gear & Hub - 24 to 120 Pitch - 1/4" Bore - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - 20° Pressure Angle
Bill of material
DP48S16-32
Product No.
DP48S16-32
DP48S16-32
Description
CLUSTER GEAR & HUB
Style
Style Y
Style Y
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametral Pitch
48
48
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
32
32
Pitch Diameter
0.6666
0.6666
인치
Outside Diameter
0.708
0.708
인치
Bore Diameter
0.2498
인치
Face Width
7/32
7/32
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성