??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SPOINXS16 - STOP POINTED NewXS16
Bill of material
326741
Identnr
Article
WITTE-STOP POINTED NEWXS16
A
12.000 mm
Breite
4.000 mm
C
12.000
WEIGHT
9.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드