??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CRNXS16 - CENTRE ROTATING NewXS16
Bill of material
284583
Identnr
Article
WITTE-CENTRE ROTATING NEWXS16
dia
8.000 mm
B
50
C
12.000
D
18.000 mm
E
M4 mm
WEIGHT
13.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
X90CrMoV18
MATERIAL
1.4112
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés