??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FDWOSXS10 - FIXING DISC WITHOUT STUD XS10
Bill of material
81589
Identnr
description
WITTE-FIXING DISC WITHOUT STUD XS10
A
8.000 mm
B
3.000
C
14.000
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés