54031
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
CLAMPING COMPONENTS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/center_short_xs10.prj},{NB=54031},{IDNR=54031},{ARTICLE=WITTE-CENTER SHORT XS10},{A=12 x 0,5},{B=16.000},{C=13.750},{D=22.000},{WEIGHT=4.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CSHXS10 - CENTER SHORT XS10
Bill of material
54031
Identnr
54031
54031
description
WITTE-CENTER SHORT XS10
thread
12 x 0,5
mm
B
16.000
mm
C
13.750
mm
WEIGHT
4.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型