您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
84609
WITTE
FIXBASE
Foot plates PWS/PPS -system
Powered by
CAD模型選擇
{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/pps_hand_lever_base_platte.prj},{NB=84609},{IDNR=84609},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER},{AF=40.000},{A=275.000},{B=200.000},{C=25.000},{D1=40.000},{E=20.000},{F=M10},{WEIGHT=4400.000},{INFO=Witte Katalog},{H=25.000},{D=12.000},{X1=37.500},{Y1=50.000},{Z1=7.000},{X2=237.500},{Y2=50.000},{Z2=7.000},{BZ=-19.500},{STZ=100.000},{TYP=2.000},{AW=76.500},{X3=37.500},{Y3=150.000},{L=275.000},{Z3=0.000},{X4=237.500},{A1=2.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
BPLPPSHL - BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
Bill of material
84609
Identnr
84609
84609
ARTICLE
WITTE-BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
system
40.000
40.000
mm
width
200.000
200.000
mm
C
25.000
25.000
mm
AF-SYSTEM
40.000
40.000
mm
E
20.000
20.000
mm
F
M10
M10
mm
WEIGHT
4400.000
4400.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型