품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESSVG 25 LT RW 10105910
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg_lt_rw.prj},{NB=ESSVG 25 LT RW 10105910},{CNSORDERNO=10105910},{TYP=ESSVG 25 LT RW},{VERS=2},{OB=Ni},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{NDM=25.000},{D1=9.0 - 17.0},{TL1=46.700},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE},{SGE=IP68},{AF=90},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105910/essvg-25-lt-rw.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105910/essvg-25-lt-rw.html},{WEIGHT=0.078}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSVG LT RW - ESSVG LT RW, VentGLAND, LowTemp, stainless steel, metric
Bill of material
WISKA ESSVG 25 LT RW 10105910
WISKA Order-No.
10105910
10105910
WISKA Type
ESSVG 25 LT RW
ESSVG 25 LT RW
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
43.0 - 52.0
43.0 - 52.0
mm
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
Key width
30
30
mm
Width across corners
33.0
33.0
mm
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68
Airflow at 70mbar
90
90
l/h
Temperature range
-60°C to 100°C
Packing unit
1
VPE
Website
HTML
Weight
0.078
0.078
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성