??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
SFD - SPRINT special sealing inserts, SFD, for ASi-Bus-cables
Bill of material
WISKA SFD 20/01/Asi 10064329
WISKA Order-No.
10064329
WISKA Type
SFD 20/01/Asi
RAL Colour
RAL 9005
material
TPE
Using for cable gland
SPRINT 20
Protection class to EN 60 529
IP66
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
25 VPE
Website
HTML
Weight
0.002 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD