피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKE/1-i 25 RAL 9005 10103374
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eske_i.prj},{NB=ESKE/1-i 25 RAL 9005 10103374},{CNSORDERNO=10103374},{L=10.0},{SW=29},{E1=33.0},{WEIGHT=0.021},{L100=2.200},{L101=10.000},{L102=5.000},{L103=2.500},{L104=8.500},{D111=25.000},{TLX=38.000},{D1X=17.000},{H1=11.300},{E1X=32.00},{MP=8.08},{TYP=ESKE/1-i 25},{FS=RAL 9005},{FH=RAL 5012},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=10.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=10},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAS487=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKE/1-i - SPRINT ATEX cable glands, metric, for intrinsic safety
Bill of material
WISKA ESKE/1-i 25 RAL 9005 10103374
WISKA Order-No.
10103374
10103374
WISKA Type
ESKE/1-i 25
ESKE/1-i 25
Colour fitting
RAL 9005
Colour cap nut
RAL 5012
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
Total length
38.0 - 47.0
38.0 - 47.0
mm
Cable diameter
10.0 - 17.0
10.0 - 17.0
mm
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
33.0
33.0
mm
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
50
50
VPE
Weight
0.021
0.021
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성