카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Oil level indicator EN 650.3-127-NC
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level indicators
EN 650.3
EN 650.3 NC
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 656 - Oil Level Indicator with Electrical Oil Level Monitoring, Axial Pl...
JW Winco
25.06.2024
EN 656.1 - Oil Level Indicators, Plastic, with Electrical Oil Level Monitor...
JW Winco
25.06.2024
{winco/3_0_machine_parts/3_5/oil_level_indicators/en650_3/en650_3_nc/gn650_3_nc_asmtab.prj},{NB=Oelstandanzeiger EN 650.3-127-NC (1-right)},{PARTNUMBER=EN 650.3-127-NC},{ITEMID=650.3-127-NC},{L1=127},{B=31},{D=M12},{NDM=12},{POS=1},{POSK=1},{H=40},{K=50},{L2=23},{L3=101},{L4=169},{L5=13},{L6=25},{L7=20},{L8=32.5},{S=12},{D1=24.65},{RSCH=19.000},{RLOCH=20.800},{N=2.000},{T=15.700},{SW=19.000},{M=7.000},{PPATH=gn650_3_nc_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1590},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 650.3 - Oil level indicators with electrical oil level monitoring, Type NC normally closed
Bill of material
Oil level indicator EN 650.3-127-NC
WINCO PARTNUMBER
EN 650.3-127-NC
EN 650.3-127-NC
L1
127
127
mm
B
31
mm
Thread
M12
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Cable position
rechts
links
rechts
links
H
40
mm
K
50
mm
L2
23
mm
L3
101
101
mm
L4
169
169
mm
L5
13
mm
L6
25
mm
L7
20
mm
L8
32.5
mm
~ max. wall thickness
12
mm
Weight
0.1590
0.1590
kg
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성