??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
ELASTOX-P
Lista de materiales
EP21IAA075A
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Texto corto
Sistema de aeración compuesto por difusor de panel y sistema de tuberías para distribución del aire comprimido. La conexión de las tuberías descendentes o de aire de entrada del operador se realiza directamente en el sistema de tuberías.
Texto tierno
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC000000
Tipo de instalación
Difusor de panel
Material diaphragm
Material fixing
(PP) Plastic
Material support element
(PP) Plastic
Perforación
120000.0
Diámetro de perforación
0 mm
Anchura de perforación
0 mm
Longitud de perforación
750.0 mm
Connection on supply side
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
Diameter of connection on supply side
Ø40mm
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
Connection standard inlet side
-
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
5.0 °C
Temperatura ambiente
0 °C
Peso
1.82 kg
Dimensiones
830 mm
Longitud de perforación
750 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD