??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
F22 YA (250/360)
Lista materiale
Atmos TERA-SCH250/360-55/4-L4-YA-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
testo tenero
Pompa centrifuga inline autoaspirante, monostadio con corpo assialmente diviso e girante aspirante su due lati per il montaggio su un basamento. La tenuta tra le due parti del corpo pompa si ottiene mediante una tenuta in carta. La tenuta sull’albero viene garantita con una tenuta meccanica lavata o una tenuta a baderna raffreddata. La fornitura si effettua a scelta come *Unità completa costituita da pompa con giunto semi elastico, protezione del giunto e motore montati su un basamento comune *Pompa con giunto semi elastico, protezione del giunto montata su un basamento *Pompa ad asse nudo, senza basamento Impiego *Captazione, pressurizzazione idrica e trasporto in generale in centrali elettriche, centrali dell’acqua e reti comunali di alimentazione di acqua potabile *Alimentazione di acqua industriale e di raffreddamento per centrali elettriche e impianti industriali *Irrigazione nell’agricoltura commerciale *Pompaggio di acqua di riscaldamento (in Germania secondo VDI 2035) e miscele di acqua/glicole Particolarità/vantaggi del prodotto *Affidabile funzionamento continuo per un’efficiente alimentazione di acqua potabile tramite vaste reti di distribuzione – personalizzabile a seconda delle esigenze specifiche del cliente *Riduzione dei costi energetici grazie all'elevato rendimento totale *Semplificazione e abbreviazione del processo di allineamento mediante giunto tollerante (opzione) e dispositivo di regolazione motore *Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al sistema idraulico silenzioso a vibrazioni ridotte e basso livello di rumorosità *Tendenza alla cavitazione ridotta grazie a valori NPSH ottimizzati  *Ingombro minimo grazie alla struttura compatta *Disponibile anche in versione per acqua potabile – rivestimento in Ceram CT disponibile come optional *Rivestimento in Ceram CT disponibile come optional – per un’efficienza superiore fino al 3 % *Mandata massima fino a 4500 m³/h
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC004577
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
materiale girante
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
collegamento elettrico
2 x M63x1.5
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400.000 V
numero di fasi
3.000
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
0 kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1450.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
regolato a fasi fisse
Communication
None
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
contatto privo di potenziale (pulito)
no
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 300
Outer pipe diameter connection inlet side
300 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
Flange;DN250-PN10-EN1092-2
diametro collegamento lato pressione
DN 250
Diametro di collegamento lato mandata
250 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
grado di protezione (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
altezza lato di aspirazione
395.0 mm
altezza lato di pressione
395.0 mm
Lunghezza pressione media/aspirazione
315.0 mm
lunghezza pompa
mm
lunghezza piastra di base
0 mm
larghezza piastra di base
866.0 mm
antideflagrante
0
Standard
Standard
Classe di efficienza energetica motore
IE3
direzione di rotazione
In senso antiorario
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
esecuzione protezione motore
integrata
altezza lato di aspirazione
690.0 mm
peso
kg
Tenuta meccanica
Spacer coupling
With spacer
Angolo per il primo pozzo
15.000 °
Angolo per il primo pozzo
15.000 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
28.000 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
28.000 mm
diametro foro del bullone
23.000 mm
diametro foro del bullone
23.000 mm
diametro esterno flangia
445.000 mm
diametro esterno flangia
395.000 mm
Dimensioni
DN 300
Dimensioni
DN 250
collegamento diametro esterno tubo
308 mm
collegamento diametro esterno tubo
258 mm
Spessore margine di tenuta
4 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
circuito parziale
400.000 mm
circuito parziale
350.000 mm
numero di fori per viti
12.000 mm
numero di fori per viti
12.000
Diametro margine di tenuta
370 mm
Diametro margine di tenuta
319 mm
Dimensioni
520 mm
Dimensioni
360 mm
Dimensioni
818.500 mm
Dimensioni
866.000 mm
Dimensioni
300.000 mm
Dimensioni
150.000 mm
Dimensioni
100 mm
Dimensioni
95 mm
Dimensioni
930.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
221.5 mm
Dimensioni
1"
Dimensioni
1"
Dimensioni
24.000 mm
Dimensioni
63.000 mm
Dimensioni
278.000 mm
Dimensioni
21.000 mm
Dimensioni
39 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
995 mm
Dimensioni
690.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
395 mm
Dimensioni
395 mm
Dimensioni
120.000 mm
Dimensioni
550.000 mm
Dimensioni
255.000 mm
Dimensioni
255.000 mm
Dimensioni
855 mm
Dimensioni
270 mm
Dimensioni
295 mm
Dimensioni
130 mm
Dimensioni
155 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
20.000 mm
Dimensioni
221.5 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Lunghezza costruttiva
315.000 mm
Dimensioni
488.000 mm
Dimensioni
589.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
2020.000 mm
Dimensioni
300.000 mm
Dimensioni
710.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
210.000 mm
Dimensioni
210.000 mm
Dimensioni
135.000 mm
Dimensioni
135.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
500.000 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Numero di fori
6
Numero di fori
4
Dimensioni
1"
Dimensioni
M8
Dimensioni
M8
Dimensioni
140.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD