??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
22m³/h (nominal flow), PN16
Lista de peças
4200655
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal, multicelular, possui um design total compacto especial. O veio da bomba e o veio do motor normalizado IEC estão ligados um ao outro através de um acoplamento de isolamento. Um apoio cilíndrico das lanternas separado assegura uma recepção óptima de cargas axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. O corpo da bomba e a lanterna são revestidos por cataforese. Os olhais de transporte especiais, montados de modo fixo, garantem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para o abastecimento de água e para o aumento de pressão (selecção da versão Helix conforme as normas locais), para sistemas de circulação industrial, água do processo e circuitos de água de refrigeração. Também pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem e irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico com rendimento optimizado e soldado a laser 2D/3D *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Peças hidráulicas optimizadas em termos de fluxo e de desgaseificação *Corpo da bomba reforçado, optimizado em termos de NPSH e de fluxo *Ocupa pouco espaço e é de fácil manutenção graças à sua construção compacta *Protecção do acoplamento especialmente robusta Âmbito de fornecimento *Bomba centrífuga de alta pressão, multicelular, Wilo-Helix FIRST V *Manual de instalação e funcionamento Indicações de concepção *Versões com aprovação para água potável a pedido *Protecção do motor a pedido ou a ser instalada no local *A posição standard da caixa de bornes está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, pode ser modificada, se necessário *A Wilo-Helix FIRST V está equipada com um empanque mecânico standard *Contraflanges disponíveis como acessórios *Kits de derivação disponíveis como acessórios
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
Material de conexão
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
460 V
Número de fases
3
Frequência
60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
Sem
Tipo de controlo de velocidade
outros
Motor with extended shaft
não
Communication
Sem
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Diâmetro da conexão no lado da entrega
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
300.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
0
Standard motor
Assíncrono
Classe da eficiência energética do motor
IE3
With protection against dry running
não
Aprovação
não
Empanque mecânico
BQ1EGG
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
mm
Dimensões
28 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
125 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Dimensões
150 mm
Dimensões
150 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Duração do trabalho
150 mm
Duração do trabalho
150 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
215 mm
Dimensões
260 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
210 mm
Dimensões
14.5 mm
Dimensões
203 mm
Dimensões
mm
Dimensões
14 mm
Dimensões
240 mm
Dimensões
150 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
20.0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
130 mm
Dimensões
226 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
310 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD