??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
IE5 10m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4256826
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Elektronicky řízená, vícestupňová vysokotlaká odstředivá čerpadla s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline‐přípojkami
Anbudstext
Vysokotlaké odstředivé čerpadlo s vysokou účinností ve vertikálním provedení s in-line přípojkami, IEC motorem účinnosti IE5 a vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje variabilní regulaci otáček, tlaku a regulaci PID. Regulační režimy *Regulace otáček: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, průtok, tlak....) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 60 mA *Beznapěťová sběrná provozní hlášení a sběrná poruchová hlášení *Ext. režim zap/vyp. *Místo zapojení pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Připojení hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobení vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích procesní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v myčkách a pro zavlažování. Speciální údaje/přednosti výrobku *Jednoduchý provoz a nastavení prostřednictvím zeleného tlačítka s blokovací funkcí a displeje *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinnosti (s optimalizací průtoku a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a těleso stupně čerpadla odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska čerpaného množství a negativní výšky sání NPSH *Konstrukční typ umožňující snadnou údržbu *Homologace pro čerpání pitné vody pro čerpadla s díly přicházejícími do kontaktu s médiem z nerezové oceli (provedení EPDM) Rozsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix VE *Návod k montáži a obsluze Upozornění ke konstrukčnímu typu *Konstrukční řada Helix VE je vybavena mechanickou ucpávkou přívětivou k uživateli (X-Seal) v podobě kazety a standardním těsněním se snadnou údržbou nebo standardní mechanickou ucpávkou. Různé varianty ucpávky hřídele a různé pryžové materiály jsou k dostání na vyžádání. *Vestavný kus spojky umožňuje rychlou a snadnou výměnu mechanické ucpávky bez rozebírání motoru (motory od 5,5 kW). *Kulaté protipříruby DIN z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění k dostání jako příslušenství. *Volitelné, připojitelné IF-moduly *Senzory lze dodat jako příslušenství. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
20.04 m³/h
Max. dopravní výška
246.30 m
Max. operating pressure
25.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
19.60 A
Výkon motoru (P2)
11.0 kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
0 1/min
Regulace otáček motoru
instalováno
Druh regulace otáček
0
Motor s prodlouženou osou
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 40
Průměr, připojení přítoku
40 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
Průměr, připojení vypouštění
DN 40
Průměr, připojení vypouštění
40 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
280.0 mm
Výška čerpadla
1572.0 mm
Hmotnost
126.0 kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
EC motor
Energetická třída motoru
IE5
With protection against dry running
0
Přijetí
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
150 mm
Outer diameter of flange
150 mm
Outer pipe diameter connection
46 mm
Outer pipe diameter connection
46 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
84 mm
Diameter sealing edge
84 mm
Nominal inner diameter
40 mm
Nominal inner diameter
40 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
1572 mm
Diameter motor
217 mm
Height to bottom side electrical cabinet
1111 mm
Distance to centre connection
0 mm
Distance to bottom side motor
1111 mm
Thickness foot
0 mm
Distance to fastening
0.0 mm
Pitch circle
110 mm
Pitch circle
110 mm
Connection length
0 mm
Connection length
0 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Centre-to-centre holes
110 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
0 mm
Working length
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Angle bracket
0 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model