??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1505160000 - CC-M 27/70 2X3 AL SDR
明細表
Weidmueller 1505160000
Preview
Manufacturer Product ID
1505160000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 AL SDR
Description short
设备标记号, 70 mm, 打印标志: 基于客户要求 (请发送 M-Print PRO 文件) Anodized aluminium, 银色
Description long
用于识别设备的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN-Code
4050118313390
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
27 mm
depth
0.500 mm
width
70 mm
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型